Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannscheibe
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D1=Innendurchmesser
8,5
D2=Außendurchmesser
16
RoHS
true
S1
3

Beschreibung

Werkstoff
Stahl 1.0503.
Ausführung
brüniert, gehärtet ≈ 54 HRC.
Hinweis
Scheiben (Spannscheiben) zum einfachen Vorspannen von Schraubendruckfedern und Elastomerfedern.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch