Online: Versandkostenfreie Standardlieferung ab 100€ innerhalb Deutschlands
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Messing.
Ausführung
blank.
Hinweis
Federteller können als Auflagescheiben sowie zur Trennung von Federpaketen eingesetzt werden. Die Einzelfedern sind hierbei durch Federteller voneinander zu trennen. Bei gleichen Federkräften addieren sich die Einzelfederwege.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch