{"product":{"productId":"agid.27901","price":69,"name":"FEDERTELLER F. ELASTOMERFEDER D1=26,D2=150 MESSING, BLANK"},"currency":"EUR"}
Federteller
für Elastomerfeder
Messing
blank
Verkaufseinheit
69,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federteller
Ausführung 1
für Elastomerfeder
Material
Grundkörper
Messing
Oberfläche
Grundkörper
blank
D1=Innendurchmesser
26
D2=Außendurchmesser
150
D=Nenndurchmesser
125
RoHS
true
S1
8
Beschreibung
Werkstoff
Messing.
Ausführung
blank.
Hinweis
Federteller können als Auflagescheiben sowie zur Trennung von Federpaketen eingesetzt werden. Die Einzelfedern sind hierbei durch Federteller voneinander zu trennen. Bei gleichen Federkräften addieren sich die Einzelfederwege.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.