{"product":{"productId":"agid.27914","price":7.89,"name":"Distanzrohre Stahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl 1.0308.
Ausführung
brüniert, gehärtet 57 ±1 HRC.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl 1.0308.
Ausführung
brüniert, gehärtet 57 ±1 HRC.
Hinweis
Distanzrohre zur Führung von Federn. Diese bestimmen die Lage der Federn und verhindern das seitliche Ausknicken.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.