{"product":{"productId":"agid.22815","price":29.67,"name":"Rotationsdämpfer Stahl rechtsdrehend, linksdrehend oder beidseitig drehend"},"currency":"EUR"}
	Werkstoff
								Außenkörper Stahl.
Aufnahmeschaft Kunststoff.
							Aufnahmeschaft Kunststoff.
Ausführung
								Stahl verzinkt.
							
						Mehr anzeigen 
					
						Weniger anzeigen 
				
			
				Beschreibung
							Werkstoff
						
						
								Außenkörper Stahl.
Aufnahmeschaft Kunststoff.
					Aufnahmeschaft Kunststoff.
							Ausführung
						
						
								Stahl verzinkt.
					
							Hinweis
						
						
								Rotationsdämpfer sind wartungsfreie, einbaufertige Elemente zum kontrollierten Abbremsen und Dämpfen von rotierenden oder linearer Bewegungen. 
 
Die Rotationsdämpfer ermöglichen ein sanftes Öffnen und Schließen von kleineren Hauben, Fächern und Schubladen. Empfindliche Bauteile werden durch die Rotationsdämpfer geschont und sowohl die Qualität als auch die Wertigkeit der Produkte kann erhöht werden.
 
Die Rotationsdämpfer bremsen entweder rechts, links oder beidseitig drehend.
 
Eine Zyklenrate entspricht einer 360° Drehung nach links und einer 360° Drehung nach rechts.
					Die Rotationsdämpfer ermöglichen ein sanftes Öffnen und Schließen von kleineren Hauben, Fächern und Schubladen. Empfindliche Bauteile werden durch die Rotationsdämpfer geschont und sowohl die Qualität als auch die Wertigkeit der Produkte kann erhöht werden.
Die Rotationsdämpfer bremsen entweder rechts, links oder beidseitig drehend.
Eine Zyklenrate entspricht einer 360° Drehung nach links und einer 360° Drehung nach rechts.
							Achtung
						
						
								Die Aufnahme der Rotationsdämpfer sollte nicht als Auflage, sondern als externe Führung oder Lagerung verwendet werden.
					
            Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
        Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.