{"product":{"productId":"agid.20859","price":36.71,"name":"Montageflansche Edelstahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Edelstahl 1.4404.
Ausführung
blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4404.
Ausführung
blank.
Hinweis
Durch die kompakte Bauweise kann platzsparend konstruiert werden.
Form A:
Bei der Verwendung der Montageflansche muss eine Kontermutter zur Sicherung des Stoßdämpfers vorgesehen werden.
Form B:
Bei der Verwendung der Montageflansche wird keine Kontermutter benötigt. Der Stoßdämpfer wird im eingeschraubten Zustand durch die mitgelieferten Schrauben festgeklemmt und an der Konstruktion befestigt.
Form A:
Bei der Verwendung der Montageflansche muss eine Kontermutter zur Sicherung des Stoßdämpfers vorgesehen werden.
Form B:
Bei der Verwendung der Montageflansche wird keine Kontermutter benötigt. Der Stoßdämpfer wird im eingeschraubten Zustand durch die mitgelieferten Schrauben festgeklemmt und an der Konstruktion befestigt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.