Stoßdämpfer
einstellbar
Stahl
- Exakte Einstellung der gewünschten Dämpfung
- Einbaulage beliebig
- Mit integriertem Festanschlag
- Wartungsfrei
- Einbaufertig
102,17 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stoßdämpfer
Ausführung 1
einstellbar
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Stahl
D=Gewinde
M10X1
E1=Energieaufnahme pro Hub
1,76
E2=Energieaufnahme pro Stunde
3528
FR=Rückstellkraft N
5,88
KG=effektive Masse max. kg
10
S=Hub
8
V=Geschwindigkeitsbereich m/s
0,3 - 2
X=Achsabweichung max. (°)
2,5
D1
6
D2
2,4
L
65
L1
6
L2
41
L3
3
SW
13
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Gehäuse M8x0,75 Edelstahl.
Kolbenstange Stahl.
Mutter Stahl.
Aufprallkopf Stahl, Kunststoff.
Gehäuse M8x0,75 Edelstahl.
Kolbenstange Stahl.
Mutter Stahl.
Aufprallkopf Stahl, Kunststoff.
Ausführung
Gehäuse vernickelt.
Gehäuse M8x0,75 blank.
Gehäuse M8x1 brüniert.
Kolbenstange hartverchromt.
Mutter vernickelt.
Gehäuse M8x0,75 blank.
Gehäuse M8x1 brüniert.
Kolbenstange hartverchromt.
Mutter vernickelt.
Beachten
Industrie-Stoßdämpfer einstellbar M8x1 (26300-0810008) werden nur mit einer Mutter geliefert.
Hinweis
Industrie-Stoßdämpfer sind wartungsfreie, einbaufertige hydraulische Elemente. Sie haben einen integrierten Festanschlag. Die einstellbare Ausführung ermöglicht eine exakte Einstellung der gewünschten Dämpfung. Nach Einbau des Stoßdämpfers wird die Einrichtung einige Male gefahren, wobei an der Einstellung gedreht wird, bis die optimale Abbremsung erreicht ist.
Überschreitung der max. Energieaufnahme pro Stunde ist möglich, wenn zeitweise abgeschaltet oder der Stoßdämpfer mit Zylinderabluft gekühlt wird. Die Einbaulage ist beliebig.
Überschreitung der max. Energieaufnahme pro Stunde ist möglich, wenn zeitweise abgeschaltet oder der Stoßdämpfer mit Zylinderabluft gekühlt wird. Die Einbaulage ist beliebig.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen