{"product":{"productId":"agid.5087","price":1.5,"name":"GUMMIPUFFER TYP D AUSSENGEWINDE M06X18,D=25, H=20, STAHL, KOMP:ELAST.NATURKAUTSCHUK SHORE 55A SCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Gummipuffer
Typ D
Stahl
- Elastisches Dämpfungselement
- Verminderung von Vibrationen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Agrartechnik
- Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
1,50 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gummipuffer
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
Typ D
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Elastomer Naturkautschuk
Farbe Komponente
schwarz
CT=Federsteifigkeit
140
D=Außendurchmesser
25
FG=Belastung N
420
G=Gewinde
M6
H=Höhe
20
L=Gewindelänge
18
Shore Härte
55A
Beschreibung
Werkstoff
Metallteile Stahl Festigkeit 5.6 oder Edelstahl.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Die Gummipuffer finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten und als Stoßanschlag zur Begrenzung des Federweges bei bewegten Massen.
Aufgrund der Materialzusammensetzung sind Gummipuffer kontaktfärbend wodurch es zu Abriebspuren und Abfärbungen an z.B. Böden oder Auflageflächen kommen kann.
Nicht kontaktfärbende Gummipuffer aus EPDM in hellgrau sind auf Anfrage lieferbar.
Aufgrund der Materialzusammensetzung sind Gummipuffer kontaktfärbend wodurch es zu Abriebspuren und Abfärbungen an z.B. Böden oder Auflageflächen kommen kann.
Nicht kontaktfärbende Gummipuffer aus EPDM in hellgrau sind auf Anfrage lieferbar.
Temperaturbereich
-30 °C bis +80 °C
Auf Anfrage
Andere Shorehärten.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.