Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language
Benennung
Gummipuffer
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
Typ A
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Elastomer Naturkautschuk
Farbe Komponente
schwarz
CT=Federsteifigkeit
90
D=Außendurchmesser
20
FG=Belastung N
270
G=Gewinde
M6
H=Höhe
25
L=Gewindelänge
18
Shore Härte
55A

Beschreibung

Werkstoff
Metallteile Stahl Festigkeit 5.6 oder Edelstahl.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis
Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen.
Aufgrund der Materialzusammensetzung sind Gummipuffer kontaktfärbend wodurch es zu Abriebspuren und Abfärbungen an z.B. Böden oder Auflageflächen kommen kann.
Nicht kontaktfärbende Gummipuffer aus EPDM in hellgrau sind auf Anfrage lieferbar.


Temperaturbereich
-30 °C bis +80 °C
Auf Anfrage
Andere Shorehärten.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch