Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Gummipuffer
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
parabelförmig
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Elastomer Naturkautschuk
Farbe Komponente
schwarz
D=Außendurchmesser
50
G=Gewinde
M10
H=Höhe
58
L=Gewindelänge
28
Belastung N
3000
Federsteifigkeit N/mm
30
Shore Härte
55A

Beschreibung

Werkstoff
Metallteile Stahl Festigkeit 5.6.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Hinweis
Gummipuffer zeichnen sich durch ihre Robustheit und die wirksame Abfederung und Dämpfung von Stößen aus. Diese Gummipuffer eignen sich besonders zur elastischen Wegbegrenzung und zur Abfederung von Stößen bei mobilen und nicht mobilen Aggregaten, Maschinen sowie allgemein als Anschläge.
Aufgrund der Materialzusammensetzung sind Gummipuffer kontaktfärbend wodurch es zu Abriebspuren und Abfärbungen an z.B. Böden oder Auflageflächen kommen kann.
Nicht kontaktfärbende Gummipuffer aus EPDM in hellgrau sind auf Anfrage lieferbar.
Temperaturbereich
-30 °C bis +80 °C
Auf Anfrage
Andere Shorehärten.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch