{"product":{"productId":"agid.30626","price":3.84,"name":"Gummipuffer Stahl Typ KE ballig mit Innengewinde"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Metallteile Stahl Festigkeit 5.6.
Elastomer Naturkautschuk, Härte 55° Shore A oder Härte 70° Shore A.
Elastomer Naturkautschuk, Härte 55° Shore A oder Härte 70° Shore A.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Metallteile Stahl Festigkeit 5.6.
Elastomer Naturkautschuk, Härte 55° Shore A oder Härte 70° Shore A.
Elastomer Naturkautschuk, Härte 55° Shore A oder Härte 70° Shore A.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Hinweis
Gummipuffer zeichnen sich durch ihre Robustheit und die wirksame Abfederung und Dämpfung von Stößen aus. Diese Gummipuffer eignen sich besonders zur elastischen Wegbegrenzung und zur Abfederung von Stößen bei mobilen und nicht mobilen Aggregaten, Maschinen sowie allgemein als Anschläge.
Aufgrund der Materialzusammensetzung sind Gummipuffer kontaktfärbend wodurch es zu Abriebspuren und Abfärbungen an z.B. Böden oder Auflageflächen kommen kann.
Nicht kontaktfärbende Gummipuffer aus EPDM in hellgrau sind auf Anfrage lieferbar.
Aufgrund der Materialzusammensetzung sind Gummipuffer kontaktfärbend wodurch es zu Abriebspuren und Abfärbungen an z.B. Böden oder Auflageflächen kommen kann.
Nicht kontaktfärbende Gummipuffer aus EPDM in hellgrau sind auf Anfrage lieferbar.
Temperaturbereich
-20 °C bis +75 °C.
Auf Anfrage
Andere Shorehärten.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.