{"product":{"productId":"agid.5090","price":1.24,"name":"GUMMIPUFFER TYP DS SAUGFUßAUSSENGEWINDE M06X18, D=25, H=18,5STAHL, KOMP:ELAST. NATURKAUTSCHUK SHORE57A, SCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Gummipuffer
Typ DS Saugfuß
Stahl
- Elastisches Dämpfungselement zur Verminderung von Vibrationen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Agrartechnik
- Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C
Verkaufseinheit
1,24 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gummipuffer
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
Typ DS Saugfuß
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Elastomer Naturkautschuk
Farbe Komponente
schwarz
CT=Federsteifigkeit
95
D=Außendurchmesser
25
FG=Belastung N
285
G=Gewinde
M6
H=Höhe
18,5
L=Gewindelänge
18
Shore Härte
57A
Beschreibung
Werkstoff
Metallteile Stahl Festigkeit 5.6.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 57° Shore A.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 57° Shore A.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Hinweis
Die Gummipuffer finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten und als Stoßanschlag zur Begrenzung des Federweges bei bewegten Massen.
Aufgrund der Materialzusammensetzung sind Gummipuffer kontaktfärbend wodurch es zu Abriebspuren und Abfärbungen an z.B. Böden oder Auflageflächen kommen kann.
Nicht kontaktfärbende Gummipuffer aus EPDM in hellgrau sind auf Anfrage lieferbar.
Aufgrund der Materialzusammensetzung sind Gummipuffer kontaktfärbend wodurch es zu Abriebspuren und Abfärbungen an z.B. Böden oder Auflageflächen kommen kann.
Nicht kontaktfärbende Gummipuffer aus EPDM in hellgrau sind auf Anfrage lieferbar.
Temperaturbereich
-30 °C bis +80 °C
Auf Anfrage
Andere Shorehärten.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.