Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Gummipuffer
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
Typ DS Saugfuß
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Elastomer Naturkautschuk
Farbe Komponente
schwarz
D=Außendurchmesser
15
G=Gewinde
M4
H=Höhe
14
L=Gewindelänge
13
Belastung N
100
Federsteifigkeit N/mm
50
Shore Härte
57A

Beschreibung

Werkstoff
Metallteile Stahl Festigkeit 5.6.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 57° Shore A.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Hinweis
Die Gummipuffer finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten und als Stoßanschlag zur Begrenzung des Federweges bei bewegten Massen.
Aufgrund der Materialzusammensetzung sind Gummipuffer kontaktfärbend wodurch es zu Abriebspuren und Abfärbungen an z.B. Böden oder Auflageflächen kommen kann.
Nicht kontaktfärbende Gummipuffer aus EPDM in hellgrau sind auf Anfrage lieferbar.
Temperaturbereich
-30 °C bis +80 °C
Auf Anfrage
Andere Shorehärten.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch