{"product":{"productId":"agid.20617","price":2.71,"name":"Gummipuffer Edelstahl Typ E zylindrisch mit Innengewinde, grau"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Metallteile Edelstahl 1.4401.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A, grau.
Ausführung
Edelstahl blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Metallteile Edelstahl 1.4401.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A, grau.
Ausführung
Edelstahl blank.
Hinweis
Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen.
Temperaturbereich
-30 °C bis +80 °C
Auf Anfrage
Metallteile Edelstahl 1.4301.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.