{"product":{"productId":"agid.27755","price":20.82,"name":"Gummi-Metall-Deckenelement, Form B, IG"},"currency":"EUR"}
- Abreißsicherung
- Für aufgehängte Teile
- Sichert Teile bei stärkster Schockbeanspruchung
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Naturkautschuk Härte weich (45 Shore A), mittel (60 Shore A) und hart (70 Shore A).
Naturkautschuk Härte weich (45 Shore A), mittel (60 Shore A) und hart (70 Shore A).
Ausführung
Stahl verzinkt.
Hinweis
Die Gummi-Metall-Deckenelemente sind Hängeelemente mit einer eingebauten Abreißsicherung und eignen sich zur Aufhängung von Beleuchtungsköper, Apparaten und Rohrleitungen. Die Deckenelemente können auf Zug belastet werden und nehmen sowohl Stoß als auch Beschleunigungskräfte weich auf.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.