Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Gummipuffer
Ausführung 1
Typ Tp Türpuffer
Material Grundkörper
Elastomer Naturkautschuk
D1=Befestigungsbohrung
8
D=Außendurchmesser
35
H=Höhe
30
D2
17
H1
10
RoHS
true
Shore Härte
60A

Beschreibung

Werkstoff
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 60° Shore A.
Hinweis
Gummi-Anschlagpuffer zum Aufschrauben. Auch zu verwenden als Gerätefüße bei Maschinen.
Aufgrund der Materialzusammensetzung sind Gummipuffer kontaktfärbend wodurch es zu Abriebspuren und Abfärbungen an z.B. Böden oder Auflageflächen kommen kann.
Nicht kontaktfärbende Gummipuffer aus EPDM in hellgrau sind auf Anfrage lieferbar.

Temperaturbereich
-30 °C bis +80 °C
Auf Anfrage
Andere Shorehärten.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch