{"product":{"productId":"agid.20406","price":69.13,"name":"GASDRUCKFEDER GR.06/15, EDELSTAHL,F1=150, D=6, D1=15, S=50, L=155"},"currency":"EUR"}
Gasdruckfeder
Edelstahl
- Geeignet zum kontrollierten Heben und Senken von Klappen, Deckel und Hauben
- Individuell befüllbar
- Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet
- Nachträgliche Reduzierung der Füllkraft durch Rückschlagventil
- Wartungsfrei
Verkaufseinheit
69,13 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gasdruckfeder
Größe
06/15
Material
Grundkörper
Edelstahl
D1=Gehäusedurchmesser
15
D=Schaftdurchmesser
6
F1=Ausschubkraft (N)
150
D2
M5
Hub
S
50
L
155
L1
7
Progression
%
25
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Kolbenstange Edelstahl 1.4305.
Druckrohr Edelstahl 1.4301.
Füllmedium: Öl, Stickstoff.
Ausführung
Kolbenstange und Druckrohr blank.
Hinweis
Individuell befüllte Gasdruckfedern sind vom Austausch ausgeschlossen.
Die Gasdruckfedern sind wartungsfreie, in sich geschlossene Systeme, welche unter hohem Druck mit Stickstoff befüllt werden. Zur Endlagendämpfung und Schmierung befindet sich zusätzlich eine definierte Ölmenge im Innenraum. Die Gasdruckfedern besitzen ein Rückschlagventil im Gewindezapfen des Druckrohrs, wodurch die Ausschubkraft nachträglich reduziert werden kann.
Die Gasdruckfedern müssen mit der Kolbenstange nach unten weisend gelagert und montiert werden.
Bedingt durch die physikalischen Eigenschaften beim Befüllen einer Gasdruckfeder entstehen Toleranzen im Bereich von ±5 % der Nenn-Ausschubkraft.
Gasdruckfedern sind mit unter Hochdruck stehendem Stickstoffgas befüllt und sollten unter keinen Umständen geöffnet oder überlastet werden.
Die Gasdruckfedern sind wartungsfreie, in sich geschlossene Systeme, welche unter hohem Druck mit Stickstoff befüllt werden. Zur Endlagendämpfung und Schmierung befindet sich zusätzlich eine definierte Ölmenge im Innenraum. Die Gasdruckfedern besitzen ein Rückschlagventil im Gewindezapfen des Druckrohrs, wodurch die Ausschubkraft nachträglich reduziert werden kann.
Die Gasdruckfedern müssen mit der Kolbenstange nach unten weisend gelagert und montiert werden.
Bedingt durch die physikalischen Eigenschaften beim Befüllen einer Gasdruckfeder entstehen Toleranzen im Bereich von ±5 % der Nenn-Ausschubkraft.
Gasdruckfedern sind mit unter Hochdruck stehendem Stickstoffgas befüllt und sollten unter keinen Umständen geöffnet oder überlastet werden.
Auf Anfrage
Andere Ausschubkräfte.
mögliche Ausschubkraft F1 (min. - max.)
Größe 06/15: 40 - 400 N
Größe 08/19: 50 - 700 N
Größe 10/23: 100 - 1200 N
Größe 14/28: 200 - 2500 N
mögliche Ausschubkraft F1 (min. - max.)
Größe 06/15: 40 - 400 N
Größe 08/19: 50 - 700 N
Größe 10/23: 100 - 1200 N
Größe 14/28: 200 - 2500 N
Zubehör
Anschlussteile und Beschläge siehe nebenstehende Darstellung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.