{"product":{"productId":"agid.20255","price":1.75,"name":"ELASTOMER-FEDER 90 SHORE A LO=16POLYURETHAN, ROT, D1=8,5, D=20"},"currency":"EUR"}
Elastomer-Feder
90 Shore A
Polyurethan
rot
- Zur Dämmung und Dämpfung von Luft- und Körperschall
- Beständig gegen Öle und Fette
- Hohe Belastbarkeit
- Lange Lebensdauer
- Wartungsfrei
Verkaufseinheit
1,75 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Elastomer-Feder
Ausführung 1
90 Shore A
Material
Grundkörper
Polyurethan
Farbe
Grundkörper
rot
D1=Bolzendurchmesser
8,5
D=Außendurchmesser
20
L0=Länge
16
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Polyurethan.
Ausführung
Härte hart, 90±5 Shore A.
Farbe rot.
Farbe rot.
Hinweis
Elastomerfedern zeichnen sich durch eine hohe Belastbarkeit, eine lange Lebensdauer und große Wirtschaftlichkeit durch völlige Wartungsfreiheit aus. Außerdem bieten sie einen besonderen Schutz von Mensch und Maschine, da kein Bruch der Feder durch Überlastung auftritt.
Sie dienen zur Dämmung und Dämpfung von Luft- und Körperschall und bieten progressive Federcharakteristika bei einer dauerhaft guten Performance.
Des Weiteren sind sie beständig gegenüber Fetten und Ölen und erfüllen hinsichtlich Leistung und Qualität die Anforderungen der Norm DIN ISO 10069-1.
Sie dienen zur Dämmung und Dämpfung von Luft- und Körperschall und bieten progressive Federcharakteristika bei einer dauerhaft guten Performance.
Des Weiteren sind sie beständig gegenüber Fetten und Ölen und erfüllen hinsichtlich Leistung und Qualität die Anforderungen der Norm DIN ISO 10069-1.
Temperaturbereich
-20 °C bis +80 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.