Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Elastomer-Feder
Ausführung 1
70 Shore A
Material Grundkörper
Polyurethan
Farbe Grundkörper
schwarz
D1=Bolzendurchmesser
13,5
D=Außendurchmesser
32
L0=Länge
50
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Polyurethan.
Ausführung
Härte weich, 70±5 Shore A.
Farbe schwarz.
Hinweis
Elastomerfedern zeichnen sich durch eine hohe Belastbarkeit, eine lange Lebensdauer und große Wirtschaftlichkeit durch völlige Wartungsfreiheit aus. Außerdem bieten sie einen besonderen Schutz von Mensch und Maschine, da kein Bruch der Feder durch Überlastung auftritt.
Sie dienen zur Dämmung und Dämpfung von Luft- und Körperschall und bieten progressive Federcharakteristika bei einer dauerhaft guten Performance.
Des Weiteren sind sie beständig gegenüber Fetten und Ölen und erfüllen hinsichtlich Leistung und Qualität die Anforderungen der Norm DIN ISO 10069-1.
Temperaturbereich
-20 °C bis +80 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch