{"product":{"productId":"agid.22817","price":23.21,"name":"DÄMPFUNGSPLATTE, L=200, H=25, P=165,POLYETHERURETHAN ROT"},"currency":"EUR"}
Dämpfungsplatte
Polyetherurethan
rot
- Dämpfend
- Federnd
- Absorbieren stoßartige Belastungen effektiv
Verkaufseinheit
23,21 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Dämpfungsplatte
Material
Grundkörper
Polyetherurethan
Farbe
Grundkörper
rot
B=Breite
200
H=Höhe
25
L=Länge
200
Dichte
(kg/m3)
165
Dynamischer
Lastbereich
(N/mm2)
0,016
RoHS
true
Statische
Dauerlast
(N/mm2)
0,010
Beschreibung
Werkstoff
Polyetherurethan.
Ausführung
Zelliges Polyetherurethan.
Hinweis
Die Dämpfungsplatten aus zelligem Polyetherurethan können stoßartige Belastungen und Dauerlasten effektiv absorbieren.
Die Dämpfungsplatten können nachträglich bearbeitet werden und maßlich angepasst werden.
Des Weiteren können mehrere Dämpfungsplatten aneinandergereiht werden, um die Dämpfungsfläche zu vergrößern.
Rot = weich.
Grün = mittel.
Bordeaux = hart.
Die Dämpfungsplatten können nachträglich bearbeitet werden und maßlich angepasst werden.
Des Weiteren können mehrere Dämpfungsplatten aneinandergereiht werden, um die Dämpfungsfläche zu vergrößern.
Rot = weich.
Grün = mittel.
Bordeaux = hart.
Temperaturbereich
-30 °C bis +70 °C.
Auf Anfrage
Weitere Dichten.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.