Trapezgewindespindel
Rechtsgewinde gerollt
Einsatzstahl
- Entsprechen den Abmessungen und Anforderungen der DIN 103
- Im Regelgewindebereich selbsthemmend
- In Ruhelage keine gesonderte Sicherung erforderlich
- Hohe Genauigkeit
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
36,83 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Trapezgewindespindel
Ausführung 1
Rechtsgewinde gerollt
Ausführung 2
eingängig
Material Grundkörper
Einsatzstahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.0401
DxP=Gewinde
Tr 30x6
L=Länge
1000
D1 max.
26,882
D1 min.
26,547
D2
21,9
Beschreibung
Werkstoff
Einsatzstahl 1.0401 (C15) oder Edelstahl 1.4301 (gewirbelte Spindeln Edelstahl 1.4305).
Ausführung
Stahl gerollt, blank.
Edelstahl bis Tr 40x7 gerollt, darüber gewirbelt, blank.
Edelstahl bis Tr 40x7 gerollt, darüber gewirbelt, blank.
Hinweis
Gerollte Trapezgewindespindeln mit hoher Genauigkeit.
ISO-Trapezgewinde in Anlehnung an DIN 103.
Die Trapezgewindespindel ist ein Bewegungsgewinde, das eine relativ große Reibung besitzt. Sie ist im Regelgewindebereich selbsthemmend. Dies hat den Vorteil, dass sie in Ruhelage meist nicht gesondert gesichert werden muss.
Toleranzklasse 7e
Steigungsgenauigkeit 0,3 / 300 mm
Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet.
ISO-Trapezgewinde in Anlehnung an DIN 103.
Die Trapezgewindespindel ist ein Bewegungsgewinde, das eine relativ große Reibung besitzt. Sie ist im Regelgewindebereich selbsthemmend. Dies hat den Vorteil, dass sie in Ruhelage meist nicht gesondert gesichert werden muss.
Toleranzklasse 7e
Steigungsgenauigkeit 0,3 / 300 mm
Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.