{"product":{"productId":"agid.5028","price":22.34,"name":"Trapezgewindemuttern mit Flansch eingängig, Rechts- oder Linksgewinde"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Rotguss Rg7.
Ausführung
blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Rotguss Rg7.
Ausführung
blank.
Hinweis
ISO-Trapezgewinde in Anlehnung an DIN 103.
Für Bewegungstriebe mit kleiner und mittlerer Geschwindigkeit. Bei Schmierstoffmangel haben Trapezgewindemuttern aus Rotguss auf Stahlspindeln gute Notlaufeigenschaften.
Toleranzklasse 7H.
Für Bewegungstriebe mit kleiner und mittlerer Geschwindigkeit. Bei Schmierstoffmangel haben Trapezgewindemuttern aus Rotguss auf Stahlspindeln gute Notlaufeigenschaften.
Toleranzklasse 7H.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.