Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Trapezgewindemutter
Ausführung 1
Rechtsgewinde
Ausführung 2
eingängig
Material Grundkörper
Rotguss
D1=Schaftdurchmesser
25
D2=Flanschdurchmesser
42
DxP=Gewinde
Tr 10x3
L=Länge
15
D3
34
D4
5
L1
10
L2
5
RoHS
false

Beschreibung

Werkstoff
Rotguss Rg7.
Ausführung
blank.
Hinweis
ISO-Trapezgewinde in Anlehnung an DIN 103.

Für Bewegungstriebe mit kleiner und mittlerer Geschwindigkeit. Bei Schmierstoffmangel haben Trapezgewindemuttern aus Rotguss auf Stahlspindeln gute Notlaufeigenschaften.

Toleranzklasse 7H.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch