{"product":{"productId":"agid.22095","price":35.7,"name":"Loslagereinheiten in Blockausführung, Typ EF, Form B"},"currency":"EUR"}
- Mit Rillenkugellager
- Die Achshöhe der Spindellagerung ist mit der Festlagereinheit 24078-01 abgestimmt
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Ausführung
Gehäuse brüniert.
Hinweis
Die Achshöhe der Spindellagerung ist mit der Festlagereinheit 24078-01 abgestimmt. Die Loslagereinheiten bestehen aus einem Gehäuse mit Rillenkugellager, das sich axial der Längenausdehnung der Spindel anpasst.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.