Loslagereinheit
Typ BF
Stahl
schwarz
brüniert
- Mit Rillenkugellager
- Maßlich abgestimmt auf Loslagereinheit 24076
Verkaufseinheit
41,96 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Loslagereinheit
Form
B
Größe
15
Ausführung 1
Typ BF
Ausführung 2
Blockausführung
Material Grundkörper
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarz
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D1=Innendurchmesser
15
T1=Tragzahlen dynamisch N
5600
T2=Tragzahlen statisch N
2840
B
70
B1
40
C
M6
D2
5,5
E
18
E1
54
E2
10
H
48
H1
28
H2
38
L
20
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Ausführung
Gehäuse brüniert.
Hinweis
Die Achshöhe der Spindellagerung ist mit der Festlagereinheit 24076 abgestimmt. Die Loslagereinheiten bestehen aus einem Gehäuse mit Rillenkugellager, das sich axial der Längenausdehnung der Spindel anpasst.
Zeichnungshinweis
1) C für Zylinderschraube ISO 4762
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.