{"product":{"productId":"agid.22091","price":68.39,"name":"Festlagereinheiten in Blockausführung aus Stahl, Typ EK, Form A"},"currency":"EUR"}
- Mit Axial-Schrägkugellagern
- Die Achshöhe der Spindellagerung ist mit der Loslagereinheit 24078-02 abgestimmt
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Ausführung
Gehäuse brüniert.
Hinweis
Die Achshöhe der Spindellagerung ist mit der Loslagereinheit 24078-02 abgestimmt. Die Festlagereinheiten bestehen aus einem Gehäuse mit 2 Axial-Schrägkugellagern mit Dichtungen. Vorgespannt durch einen vorgesetzten Flansch. Mit Anlageringen und einer Sicherungsmutter.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.