Kugelgewindetrieb
geschliffen
Stahl
- Präzisionsspindeln aus Stahl oder Edelstahl
- Geschliffen und induktiv gehärtet
- Mit fertigbearbeiteten Wellenenden
- Anwendungsgebiete: Optik, Nahrungsmittelindustrie, Medizintechnik, Feinwerktechnik
- Einbaufertig
478,40 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelgewindetrieb
Ausführung 1
geschliffen
Ausführung 2
mit Flanschmutter
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Stahl
D2=Kugel-Ø
1,6
D=Spindeldurchmesser
10
L=Länge
208
N=Anzahl der tragenden Umläufe
1 x 3
P=Steigung
2
S=Hub
100
T1=Tragzahlen dynamisch N
1500
T2=Tragzahlen statisch N
2900
U=max. Drehzahl u/min
4000
V=Steigungswinkel
2° 32’
B
22
D1
18
D2
35
D3
4,5
D4
6
D5
M8x1
D6
8
D7
11,5
D8
5,7
D9
6
E
27
L1
28
L10
4
L11
6,8
L12
0,8
L2
5
L3
162
L4
150
L5
37
L6
10
L7
9
L8
4
L9
8
SW
10
Beschreibung
Ausführung
Spindel und Mutter geschliffen, induktiv gehärtet auf 62 ±2 HRC und poliert.
Hinweis
Miniatur-Kugelgewindetriebe mit fertig bearbeiteten Wellenenden und Flanschmutter. Im Anlieferzustand geölt. Eine Nachschmierung wird empfohlen. Gefertigt nach Genauigkeitsklasse C5. Ohne Vorspannung mit Axialspiel (max. 0,008 mm). Präzisionsspindeln für den Einsatz in der Optik, Nahrungsmittelindustrie, Automation, Medizintechnik, Rüstungsindustrie, Raumfahrt und Feinwerktechnik.
Achtung
Die Flanschmutter darf nicht von der Spindel entfernt werden, da sonst die Kugeln herausfallen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.