{"product":{"productId":"agid.5031","price":0,"name":"KUGELGEWINDETRIEB, GEROLLT OHNEENDENBEARBEITUNG MIT FLANSCHMUTTER,D=32, P=10, STAHL"},"currency":"EUR"}
Kugelgewindetrieb
gerollt
Stahl
- Zur Umsetzung einer Drehbewegung in eine Längsbewegung und umgekehrt
- Hohe Genauigkeit
- Hoher Wirkungsgrad
- Spindel induktiv gehärtet und poliert
- Mutterlaufbahn induktiv gehärtet und poliert
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelgewindetrieb
Ausführung 1
gerollt
Ausführung 2
mit Flanschmutter
Produkttyp
ohne Endenbearbeitung
Material
Grundkörper
Stahl
D=Durchmesser
32
P=Steigung
10
Anzahl der
tragenden
Umläufe
4
B
62
D1
50
D2
80
D3
9
E
65
Kugel-Ø
6,35
L
max.
5600
L1
85
L2
12
RoHS
true
Steifigkeit K
(N/µm)
400
Tragzahlen
dynamisch
N
30930
Tragzahlen
statisch
N
61020
Beschreibung
Werkstoff
Spindel Stahl 1.1213. Mutter Stahl 1.3505. Abstreifer Kunststoff.
Ausführung
Spindel gerollt, induktiv gehärtet auf 62 ±2 HRC und poliert. Mutter geschliffen, Laufbahn induktiv gehärtet auf 62 ±2 HRC und poliert.
Hinweis
Kugelgewindetriebe mit gotischem Spitzbogenprofil mit 5 mm oder 10 mm Steigung. Eingängig, rechtssteigend. Kugelgewinde-Flanschmutter nach DIN 69051 Teil 5 mit Flansch. Gefertigt nach Genauigkeitsklasse C7 (Toleranz ±50 µ / 300 mm). Ohne Vorspannung mit Axialspiel P0 (max. 0,08 mm).
Achtung
Die Flanschmutter darf nicht ohne Montagehilfe von der Spindel entfernt werden, da sonst die Kugeln herausfallen.
Auf Anfrage
Kugelgewindespindeln fertigen wir nach Ihren Wünschen auf Grundlage einer detaillierten Zeichnung. Max. Herstelllängen 5600 mm. Andere Genauigkeitsklassen und Vorspannungen (siehe Technischer Hinweis) lieferbar.
Zeichnungshinweis
1) M6 Schmierbohrung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.