Keilwelle
Stahl
- Übertragung von hohen Drehmomenten bei gleichzeitiger axialer Verschiebbarkeit
- Ununterbrochener Faserverlauf durch Kaltziehen
- Hohe Festigkeit
27,70 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Keilwelle
Norm DIN ISO
ähnlich DIN ISO 14
Material Grundkörper
Stahl
L=Länge
1000
N=Anzahl der Keile
6
P=Profil
KW16X20
B
4
D
20
D1
16
L max.
3000
Beschreibung
Werkstoff
Stahl C45 oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
kaltgezogen, blank.
Hinweis
Keilwellen angelehnt an DIN ISO 14 mit geraden, parallelen Flanken. Eine Keilwelle mit Keilnabe dient der Übertragung von hohen Drehmomenten bei gleichzeitiger axialer Verschiebbarkeit. Die Keilwellen werden kaltgezogen hergestellt. Durch das Kaltziehen wird der Faserverlauf des Ausgangsmaterials nicht unterbrochen. Dadurch weisen die Keilwellen eine hohe Festigkeit auf.
Toleranzen:
Geradheit 0,8 mm/m.
Torsion max. 0,5 mm/m.
Toleranzen:
Geradheit 0,8 mm/m.
Torsion max. 0,5 mm/m.
Auf Anfrage
Weitere Längen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.