{"product":{"productId":"agid.21721","price":14.2,"name":"Keilnaben rund ähnlich DIN ISO 14"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl C45.
Edelstahl 1.4305.
Rotguss Rg 7.
Ausführung
blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl C45.
Edelstahl 1.4305.
Rotguss Rg 7.
Ausführung
blank.
Hinweis
Keilnaben angelehnt an DIN ISO 14 mit geraden, parallelen Flanken. Eine Keilwelle mit Keilnabe dient der Übertragung von hohen Drehmomenten bei gleichzeitiger axialer Verschiebbarkeit.
Bei Keilwellen mit 6 Flanken sind die Bohrungen nicht in beiden Achsen mittig zu den Nuten.
Bei den Ausführungen mit 8 Flanken sind in beide Achsen, die Bohrungen mittig zu den Nuten.
Bei Keilwellen mit 6 Flanken sind die Bohrungen nicht in beiden Achsen mittig zu den Nuten.
Bei den Ausführungen mit 8 Flanken sind in beide Achsen, die Bohrungen mittig zu den Nuten.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.