Keilnabe
mit Flansch
Rotguss
- Übertragung von hohen Drehmomenten bei gleichzeitiger axialer Verschiebbarkeit
- Hohe Festigkeit
87,79 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Keilnabe
Ausführung 1
mit Flansch
Material Grundkörper
Rotguss
N=Anzahl der Nuten
6
P=Profil
KW16X20
B
4
D
20
D1
16
D2
28
D3
38
D4
5,5
D5
52
D6
25
L
40
L1
10
T
3
Beschreibung
Werkstoff
Stahl C45.
Edelstahl 1.4305.
Rotguss Rg 7.
Ausführung
blank.
Hinweis
Keilnaben angelehnt an DIN ISO 14 mit geraden, parallelen Flanken. Eine Keilwelle mit Keilnabe dient der Übertragung von hohen Drehmomenten bei gleichzeitiger axialer Verschiebbarkeit.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.