Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Keilnabe
Ausführung 1
mit Flansch
Material Grundkörper
Edelstahl
P=Profil
KW13X16
Anzahl der Nuten
6
B
3,5
D
16
D1
13
D2
25
D3
36
D4
4,5
D5
50
D6
22
L
40
L1
8
T
3

Beschreibung

Werkstoff

Stahl C45.

Edelstahl 1.4305.

Rotguss Rg 7.

Ausführung
blank.
Hinweis
Keilnaben angelehnt an DIN ISO 14 mit geraden, parallelen Flanken. Eine Keilwelle mit Keilnabe dient der Übertragung von hohen Drehmomenten bei gleichzeitiger axialer Verschiebbarkeit.
Bei Keilwellen mit 6 Flanken sind die Bohrungen nicht in beiden Achsen mittig zu den Nuten.
Bei den Ausführungen mit 8 Flanken sind in beide Achsen, die Bohrungen mittig zu den Nuten.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch