{"product":{"productId":"agid.20580","price":54.65,"name":"Gehäuselagereinheit Stehlager SP, Gehäuse Edelstahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse 1.4301.
Lager Edelstahl 1.4112.
Gleitlagereinsatz POM.
Ausführung
Gleitlagereinsatz weiß.
Edelstahlteile blank.
Edelstahlteile blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse 1.4301.
Lager Edelstahl 1.4112.
Gleitlagereinsatz POM.
Ausführung
Gleitlagereinsatz weiß.
Edelstahlteile blank.
Edelstahlteile blank.
Hinweis
Die Edelstahllagergehäuseeinheiten sind einsatzüberdeckend zu den Standardlagergehäusen der bekannten Lagerhersteller und können somit auch bei bestehenden Konstruktionen eingesetzt und ausgetauscht werden.
Zeichnungshinweis
1) Kugellager
2) Gleitlager
2) Gleitlager
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.