{"product":{"productId":"agid.4978","price":78.77,"name":"Wellengelenke einfach mit Nadellager DIN 808"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Wellengelenk geschliffen, blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Wellengelenk geschliffen, blank.
Hinweis
Wellengelenke einfach mit Nadellager werden dann verwendet, wenn Drehzahlen von 1000 U/min bis 4000 U/min übertragen werden. Wellengelenke mit Nadellager einfach sind spielarm und müssen nicht geschmiert werden.
Max. übertragbares Drehmoment (Nm) bei 150 U/min; Arbeitswinkel α < 5°.
* Bohrungstiefe geringer als bei DIN 808.
Max. übertragbares Drehmoment (Nm) bei 150 U/min; Arbeitswinkel α < 5°.
* Bohrungstiefe geringer als bei DIN 808.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.