Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Wellengelenk
Ausführung 1
einfach
Ausführung 2
mit Gleitlagerung
Produkttyp
Passbohrung mit Nut
DIN
DIN 808-G
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
blank
D=Befestigungsbohrung
12
L=Länge
62
B
4
D1
22
L1
31
L2
18
L3
26
RoHS
true
T
13,8
max. Drehmoment Nm
13
statisches Bruchmoment Nm
80

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
blank.
Hinweis
Wellengelenke (Ausführung grob) eignen sich für den manuellen Antrieb von Hubtischen, Schlitten, Jalousien usw., bzw. für kurzzeitige maschinelle Antriebe bei niedriger Drehzahl.
Wellengelenke einfach mit Gleitlager sind um 35° schwenkbar.

Max. übertragbares Drehmoment (Nm) bei 150 U/min; Arbeitswinkel α < 5°.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch