{"product":{"productId":"agid.12380","price":49.49,"name":"Wellengelenke doppelt mit Gleitlager DIN 808"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Gelenkkörper und Gleitlager gehärtet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Gelenkkörper und Gleitlager gehärtet.
Hinweis
Wellengelenke doppelt mit Gleitlager sind um 90° schwenkbar.
Max. übertragbares Drehmoment (Nm) bei 150 U/min; Arbeitswinkel α < 5°.
* Bohrungstiefe geringer als bei DIN 808.
Max. übertragbares Drehmoment (Nm) bei 150 U/min; Arbeitswinkel α < 5°.
* Bohrungstiefe geringer als bei DIN 808.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.