{"product":{"productId":"agid.4994","price":7.3,"name":"Gummi-Schutzhüllen für Wellen- und Kreuzgelenke (Doppelt)"},"currency":"EUR"}
Beschreibung
Hinweis
Die Gummischutzhüllen (Doppelt) passen auf Doppelgelenke ab 16 mm Außendurchmesser. Sie bestehen aus einem gummielastischen, ölbeständigen Kunststoff und werden im Tauchverfahren hergestellt.
Bei Durchmesser D, D1 Schrumpfung bis zu 10% möglich. Länge L kann bis zu ± 5% abweichen.
Bei Durchmesser D, D1 Schrumpfung bis zu 10% möglich. Länge L kann bis zu ± 5% abweichen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.