Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kreuzgelenkwelle
Ausführung 1
ausziehbar
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
blank
D=Befestigungsbohrung
20
L=Länge
420
Ausziehbarkeit
130
D1
32
L1
86
L2
200
RoHS
true
Wellenprofil Vierkant
16
statisches Bruchdrehmoment Nm
280

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
blank.
Hinweis
Diese Gelenkwellen bestehen aus 2 Kreuzgelenken in Ausführung grob (23409), einer Zwischenwelle aus Vierkant und einer Schiebehülse. Die Gelenkwellen können in jeder gewünschten Länge geliefert werden. Kreuzgelenkwellen eignen sich für manuelle Antriebe, bzw. für kurzzeitigen maschinellen Antrieb bei niedrigen Drehzahlen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch