{"product":{"productId":"agid.4988","price":83.87,"name":"KREUZGELENKWELLE AUSZIEHBAR D=10,L=230, STAHL BLANK"},"currency":"EUR"}
Kreuzgelenkwelle
ausziehbar
Stahl
blank
- Zur Übertragung von Drehmomenten bei unterschiedlichen Arbeitswinkeln
- Zum Ausgleich großer Längendifferenzen
- Geeignet für kurzzeitige Antriebe bei niedriger Drehzahl
- In jeder gewünschten Länge lieferbar
Verkaufseinheit
83,87 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kreuzgelenkwelle
Ausführung 1
ausziehbar
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
D=Befestigungsbohrung
10
L=Länge
230
Ausziehbarkeit
80
D1
16
L1
52
L2
120
RoHS
true
Wellenprofil
Vierkant
8
statisches
Bruchdrehmoment
Nm
35
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
blank.
Hinweis
Diese Gelenkwellen bestehen aus 2 Kreuzgelenken in Ausführung grob (23409), einer Zwischenwelle aus Vierkant und einer Schiebehülse. Die Gelenkwellen können in jeder gewünschten Länge geliefert werden. Kreuzgelenkwellen eignen sich für manuelle Antriebe, bzw. für kurzzeitigen maschinellen Antrieb bei niedrigen Drehzahlen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.