Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kugellager
Ausführung 1
einreihig
Material Grundkörper
Keramik
Material Komponente
PTFE
Farbe Grundkörper
weiß
B=Breite
10
D1=Außendurchmesser
35
D=Innendurchmesser
17
Grenzdrehzahl 1/min.
21000
RoHS
true
Tragzahlen dynamisch N
3900
Tragzahlen statisch N
2300
UNSPSC Code
31171505

Beschreibung

Werkstoff
Vollkeramiklager ZrO2.
Kugelkäfig PTFE.
Ausführung
natur, weiß.
Hinweis
Die kostengünstige Alternative zu Si3N4 ist Zirkonoxid (ZrO2), welches außerdem den Vorteil hat, dass seine Wärmedehnung der von Stahl ähnelt. Eine Schrumpfpassung ist somit nicht erforderlich, denn Passungsprobleme zwischen Welle und Gehäuse können nicht auftreten.
Sicherheit
Reagiert mit konzentrierter Salzsäure, Salpetersäure und Schwefelsäure.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch