{"product":{"productId":"agid.20624","price":44.11,"name":"KUGELLAGER, EINREIHIG MIT KÄFIG, D=12,D1=28, B=8, KERAMIK Si3N4 SCHWARZ,KOMP:PTFE"},"currency":"EUR"}
Kugellager
einreihig
Keramik
schwarz
- Leicht und hochfest
Verkaufseinheit
44,11 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugellager
Ausführung 1
einreihig
Material
Grundkörper
Keramik
Material
Komponente
PTFE
Farbe
Grundkörper
schwarz
B=Breite
8
D1=Außendurchmesser
28
D=Innendurchmesser
12
Grenzdrehzahl
1/min.
32000
RoHS
true
Tragzahlen
dynamisch
N
3600
Tragzahlen
statisch
N
1900
Beschreibung
Werkstoff
Vollkeramiklager Si3N4.
Kugelkäfig PTFE.
Kugelkäfig PTFE.
Ausführung
natur, schwarz.
Hinweis
Si3N4 ist für die meisten Anwendungen der bevorzugte Werkstoff für keramische Lager.
Siliziumnitrid ist auf Grund seiner speziellen Eigenschaften: leicht, hochfest und verschleißarm.
Hoch und höchstwertige Lager werden beispielsweise eingesetzt in der Luft- und Raumfahrttechnik, Metallverarbeitende Industrie (hohe Einsatztemperaturen), Maschinenbau, Chemische Industrie (chemisch aggressive Medien), Pharmazeutische Industrie, Medizinische Industrie, Halbleiter- und Biotechnologie (Reinraumbedingungen, die nicht durch Schmierstoffe verunreinigt werden dürfen).
Siliziumnitrid ist auf Grund seiner speziellen Eigenschaften: leicht, hochfest und verschleißarm.
Hoch und höchstwertige Lager werden beispielsweise eingesetzt in der Luft- und Raumfahrttechnik, Metallverarbeitende Industrie (hohe Einsatztemperaturen), Maschinenbau, Chemische Industrie (chemisch aggressive Medien), Pharmazeutische Industrie, Medizinische Industrie, Halbleiter- und Biotechnologie (Reinraumbedingungen, die nicht durch Schmierstoffe verunreinigt werden dürfen).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.