Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rillenkugellager
Form
2RSR
Ausführung 1
einreihig
Ausführung 2
mit Käfig
Produkttyp
FAG
Material Grundkörper
Wälzlagerstahl
Material Komponente
Nitrilkautschuk
B=Breite
6
D1=Außendurchmesser
19
D=Innendurchmesser
7
KZZ.=Kurzzeichen
607-2RSR
Form-Typ
mit Lippendichtung
Grenzdrehzahl 1/min.
22000
R min.
0,3
Tragzahlen dynamisch N
2600
Tragzahlen statisch N
1100

Beschreibung

Werkstoff
Innenring, Außenring und Wälzkörper aus Wälzlagerstahl.
Käfig aus Stahlblech.
Spaltdichtung aus Stahlblech. Lippendichtung aus NBR.
Ausführung
2Z = abgedichtet mit beidseitigen berührungslosen Spaltdichtungen.
2RSR = abgedichtet mit beidseitigen berührenden Lippendichtungen.
Hinweis
Rillenkugellager nehmen hohe radiale und axiale Belastungen auf. Axialbelastungen werden in beiden Richtungen aufgenommen. Die Ausführungen 2Z und 2RSR sind mit einem Qualitätsfett befettet und auf Lebensdauer geschmiert.

Die Hauptabmessungen der Rillenkugellager entsprechen DIN 625-1. Maß- und Lauftoleranzen entsprechen der Toleranzklasse PN nach DIN 620. Die radiale Lagerluft entspricht der Lagerluft CN nach DIN 620-4. Diese Toleranzklassen sind Standard und sind für die meisten Anwendungen gut geeignet.
Temperaturbereich
-30 °C bis +110 °C
Auf Anfrage
Offene Rillenkugellager.
Andere Abmessungen und Ausführungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch