Rillenkugellager
einreihig
Wälzlagerstahl
- Aufnahme von hohen radialen und axialen Belastungen
- 2Z: Dichtung mit beidseitigen berührungslosen Spaltdichtungen
- 2RSR: Dichtung mit beidseitigen berührenden Lippendichtungen
- Auf Lebensdauer geschmiert
5,29 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rillenkugellager
Form
2Z
Ausführung 1
einreihig
Ausführung 2
mit Käfig
Produkttyp
FAG
Material Grundkörper
Wälzlagerstahl
Material Komponente
Nitrilkautschuk
B=Breite
8
D1=Außendurchmesser
28
D=Innendurchmesser
12
KZZ.=Kurzzeichen
6001-2Z
T1=Tragzahlen dynamisch N
5100
T2=Tragzahlen statisch N
2360
U=Grenzdrehzahl u/min.
26000
Form-Typ
mit Spaltdichtung
R min.
0,3
Beschreibung
Werkstoff
Innenring, Außenring und Wälzkörper aus Wälzlagerstahl.
Käfig aus Stahlblech.
Spaltdichtung aus Stahlblech. Lippendichtung aus NBR.
Käfig aus Stahlblech.
Spaltdichtung aus Stahlblech. Lippendichtung aus NBR.
Ausführung
2Z = abgedichtet mit beidseitigen berührungslosen Spaltdichtungen.
2RSR = abgedichtet mit beidseitigen berührenden Lippendichtungen.
2RSR = abgedichtet mit beidseitigen berührenden Lippendichtungen.
Hinweis
Rillenkugellager nehmen hohe radiale und axiale Belastungen auf. Axialbelastungen werden in beiden Richtungen aufgenommen. Die Ausführungen 2Z und 2RSR sind mit einem Qualitätsfett befettet und auf Lebensdauer geschmiert.
Die Hauptabmessungen der Rillenkugellager entsprechen DIN 625-1. Maß- und Lauftoleranzen entsprechen der Toleranzklasse PN nach DIN 620. Die radiale Lagerluft entspricht der Lagerluft CN nach DIN 620-4. Diese Toleranzklassen sind Standard und sind für die meisten Anwendungen gut geeignet.
Die Hauptabmessungen der Rillenkugellager entsprechen DIN 625-1. Maß- und Lauftoleranzen entsprechen der Toleranzklasse PN nach DIN 620. Die radiale Lagerluft entspricht der Lagerluft CN nach DIN 620-4. Diese Toleranzklassen sind Standard und sind für die meisten Anwendungen gut geeignet.
Temperaturbereich
-30 °C bis +110 °C
Auf Anfrage
Offene Rillenkugellager.
Andere Abmessungen und Ausführungen.
Andere Abmessungen und Ausführungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.