{"product":{"productId":"agid.22151","price":220.92,"name":"Axial-Schrägkugellager Stahl doppelreihig, mit Flansch, Form C"},"currency":"EUR"}
- Aufnahme von hohen radialen und axialen Belastungen
- Axial hoch belastbar durch den 60° Druckwinkel
- Für hohe Drehzahlen geeignet
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Dichtung aus Nitrilkautschuk.
Dichtung aus Nitrilkautschuk.
Ausführung
Seitenflächen geschliffen.
Technische Daten
Alle Lager werden einbaufertig mit dem Schmierfett Typ KE2P-35 nach DIN 51825 geliefert.
Gehäuse- und Wellentolenranz entsprechen den Toleranzklassen Rundheit IT2 und Rechtwinklichkeit IT4.
Gehäuse- und Wellentolenranz entsprechen den Toleranzklassen Rundheit IT2 und Rechtwinklichkeit IT4.
Anwendung
Zur Lagerung von Gewindetrieben.
Temperaturbereich
-30 °C bis +120 °C.
Montage
Für die Montage der Gewindespindeln sollten Präzisionsnutmuttern verwendet werden.
Präzisionsnutmuttern beim Einbau mit dem 2-fachen Anzugsmoment festziehen, leicht lösen und mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen um mögliche Setzerscheinungen zu egalisieren.
Befestigungsschrauben über Kreuz anziehen bis max. 70 % der Streckgrenze.
Präzisionsnutmuttern beim Einbau mit dem 2-fachen Anzugsmoment festziehen, leicht lösen und mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen um mögliche Setzerscheinungen zu egalisieren.
Befestigungsschrauben über Kreuz anziehen bis max. 70 % der Streckgrenze.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.