Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Dichtung aus Nitrilkautschuk.
Ausführung
Seitenflächen geschliffen.
Technische Daten
Alle Lager werden einbaufertig mit dem Schmierfett Typ KE2P-35 nach DIN 51825 geliefert.

Gehäuse- und Wellentolenranz entsprechen den Toleranzklassen Rundheit IT2 und Rechtwinklichkeit IT4.
Anwendung
Zur Lagerung von Gewindetrieben.
Temperaturbereich
-30 °C bis +120 °C.
Montage
Für die Montage der Gewindespindeln sollten Präzisionsnutmuttern verwendet werden.

Präzisionsnutmuttern beim Einbau mit dem 2-fachen Anzugsmoment festziehen, leicht lösen und mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen um mögliche Setzerscheinungen zu egalisieren.

Befestigungsschrauben über Kreuz anziehen bis max. 70 % der Streckgrenze.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch