{"product":{"productId":"agid.4970","price":17.88,"name":"WELLE-NABE-SPANNSATZ, D=5 D1=10EDELSTAHL, SW=10"},"currency":"EUR"}
Welle-Nabe-Spannsatz
Edelstahl
- Selbstzentrierend und spielfrei
- Niedriges Massen- und Trägheitsmoment
- Schnelle Montage und Demontage
Verkaufseinheit
17,88 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Welle-Nabe-Spannsatz
Material
Grundkörper
Edelstahl
D1=Außendurchmesser
10
D=Innendurchmesser
5
SW=Schlüsselweite
10
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
5
G
M8x0,5
L
15
L1
12,5
RoHS
true
Übertragbares
Drehmoment T
Nm
4
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4301.
Ausführung
blank.
Hinweis
Selbstzentrierende und spielfreie Welle-Nabe-Spannsätze mit einem sehr geringen Massenträgheitsmoment und minimalem Platzbedarf. Die Spannsätze stellen eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Welle und Nabe her. Schnelle Montage und Demontage mit einer zentralen Mutter. Die Verbindung ist mittels Abziehwerkzeug wieder demontierbar. Rundlaufgenauigkeit der Spannsätze ±0,01 mm.
Montage
Um die angegebenen Drehmomente erreichen zu können muss der Spannsatz fettfrei eingebaut werden. Der Spannsatz muss mit seiner gesamten Länge auf der Welle aufliegen. Für das maximale Drehmoment müssen Welle und Nabe ausreichend fest sein (Mindest-Streckgrenze 350 N/mm²). Erforderliche Toleranzen: Welle: h7 Nabe: H7
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.