{"product":{"productId":"agid.16823","price":25.58,"name":"Spannsätze mit Zentralmutter"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Spannsätze mit Zentralmutter Form A
ab
25,58 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Spannsätze mit Zentralmutter Form B
ab
32,83 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
blank.
Hinweis
Spannsatz mit niedrigem Massen- und Trägheitsmoment. Einfach zu verbinden und zu lösen – kein Festfressen auf der Welle. Perfekt für spielfreie Verbindungen. Ausgezeichnete Konzentrizität und Rundlauf. Für den Einsatz mit genuteten und nutlosen Wellen geeignet.
- für Wellendurchmesser von 5 bis 35 mm
- für hohe Drehmomente
- geringfügige axiale Verschiebung bei der Montage
- selbstzentrierend
- für Wellendurchmesser von 5 bis 35 mm
- für hohe Drehmomente
- geringfügige axiale Verschiebung bei der Montage
- selbstzentrierend
Montage
Welle und Nabe müssen öl-, fett- und schmutzfrei sein. Spannsatz nicht schmieren. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Mutter handfest anziehen und mit einem Drehmomentschlüssel auf angegebenes Anziehdrehmoment anziehen.
Toleranzen
Wellendurchmesser und Nabenbohrung
Form A ±0,04 mm.
Form B ±0,08 mm.
Oberflächenbeschaffenheit Rz ≤ 16 µm.
Form A ±0,04 mm.
Form B ±0,08 mm.
Oberflächenbeschaffenheit Rz ≤ 16 µm.