{"product":{"productId":"agid.18246","price":4.04,"name":"TAPER SPANNBUCHSE TYP 1108 22,3X24GRAUGUSS, D=38"},"currency":"EUR"}
Taper Spannbuchse
Typ 1108
Grauguss
- Ermöglichen problemlosen Ein- und Ausbau der Scheiben
- Mit Fertigbohrung und Passfedernut
- Schrauben inklusive
Verkaufseinheit
4,04 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Taper Spannbuchse
Ausführung 1
Typ 1108
Material
Grundkörper
Grauguss
D1=Innendurchmesser
24
D=Außendurchmesser
38
L=Länge
22,3
Anziehdrehmoment
Klemmschrauben
(Nm)
5,5
B
8
RoHS
true
T2
2,3
für
Schraube
1/4 BSW
Beschreibung
Werkstoff
Grauguss oder Stahl.
Ausführung
phosphatiert.
Hinweis
Die Taper Spannbuchsen ermöglichen einen problemlosen Ein- und Ausbau der Scheiben innerhalb kürzester Zeit. Das weite Spektrum verfügbarer Fertigbohrungen erlaubt eine sofortige Montage ohne zeit- und kostenaufwändige interne oder externe Bearbeitung. Die Buchsen sind zusätzlich zu den Klemmschrauben mit Passfedernuten gemäß DIN 6885/1 gefertigt. Die Taper Spannbuchsen sind mit allen ähnlichen marktgängigen Typen austauschbar.
Montage
Die Montage ist anhand der beiliegenden Benutzerinformation durchzuführen.
Zubehör
Lieferung erfolgt mit Schrauben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.