Spannsatz
Stahl
- Für mittlere Drehmomente
- Für Wellendurchmesser von 5 bis 50 mm
- Versenkte Montage möglich
- Selbstzentrierend
25,16 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannsatz
Form
D
Material Grundkörper
Stahl
A1=200 k min. mm
39,4
A2=250 k min. mm
38,27
A3=280 k min. mm
38,27
A4=320 k min. mm
38,27
A5=400 k min. mm
37,83
D1=Schaftdurchmesser
32
D=Innendurchmesser
16
F=übertragbare Axialkraft kn
8
M=übertragbares Drehmoment NM
70
Ms=Anziehdrehmoment NM
4,9
P=Flächenpressung an Nabe
65
P=Flächenpressung an Welle
130
Re=Streckgrenze (n/mm²)
39,4 /38,27 / 38,27 / 38,27
n=Spannschrauben Anzahl
4 x M4
B
21
L1
16,5
L2
17
X min. mm
20
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
blank.
Hinweis
Für Anwendungen die ein geringes Bauvolumen und geringe Flächenpressung benötigen. Der Spannsatz kann in einer Nabenverbindung vollständig versenkt werden.
- für Wellendurchmesser von 5 bis 50 mm
- für mittlere Drehmomente
- für Naben mit geringer Wandstärke geeignet
- geringfügige axiale Verschiebung möglich
- selbstzentrierend
- für Wellendurchmesser von 5 bis 50 mm
- für mittlere Drehmomente
- für Naben mit geringer Wandstärke geeignet
- geringfügige axiale Verschiebung möglich
- selbstzentrierend
Montage
Spannsatz an den Konusflächen sowie Kontaktstellen von Welle und Nabe leicht ölen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen auf angegebenes Anziehdrehmoment anziehen.
Demontage: Alle Schrauben entfernen und in die Abdrückgewinde des vorderen Flansches eindrehen. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen anziehen bis sich der Spannsatz löst.
Demontage: Alle Schrauben entfernen und in die Abdrückgewinde des vorderen Flansches eindrehen. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen anziehen bis sich der Spannsatz löst.
Toleranzen
Welle:
Empfohlen wird die Toleranz h8.
Oberflächenbeschaffenheit Rz ≤ 16 µm.
Nabe:
Empfohlen wird die Toleranz H8.
Oberflächenbeschaffenheit Rz ≤ 16 µm.
Empfohlen wird die Toleranz h8.
Oberflächenbeschaffenheit Rz ≤ 16 µm.
Nabe:
Empfohlen wird die Toleranz H8.
Oberflächenbeschaffenheit Rz ≤ 16 µm.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.