Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schnellsteckkupplung
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
mit Radialversatzausgleich
Ausführung 2
Innengewinde
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
phosphatiert
D=Gewinde
M12
D1
32,5
L
66,7
L1 min.
17,5
L3 min.
17
L4
34
Radialversatz- ausgleich X max.
0,8
RoHS
true
SW
30
SW1
19
Zulässige Zug-und Druckbelastung max. kN
10

Beschreibung

Werkstoff
Kupplungsteil und Klaue Stahl.
Mutter (DIN 439) Stahl Güte 8.8.
Ausführung
Kupplungsteil und Flansch vergütet und phosphatiert.
Mutter brüniert.
Hinweis

Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich für vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z.B. als Verbindung zwischen Kolbenstange und Linearbewegungseinheit. Die Montage bzw. Demontage der einfachen, robusten und zweiteiligen Kupplung erfolgt mittels T-Nut, ein manuelles Nachjustieren entfällt.
Die Schnellsteckkupplung kann mit allen gängigen pneumatischen und hydraulischen Hubzylindern über das Anschlussgewinde verbunden werden.

Die Kupplung überträgt keine Drehmomente.

Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch